cULus Listed
Engedély azonosítója: E221474-20230803Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |
M17, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: M17 PRO, egyenes, árnyékolt: van, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 17, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, peremméret: 28 mm x 28 mm, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |