ST-06KS010
-
Krimpérintkező
1607580
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 0,6 mm, krimptartomány: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1242314
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Ólommentes változatok is kaphatók
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet