M17-17S1N8AA500S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1628522

M17, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: M17 PRO, döntött, csavarható, árnyékolt: van, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 17, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, peremméret: 26 mm x 26 mm, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás