Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-M12MR-5CON-PG 7-VA - Dugaszolható csatlakozó
1553213

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, Csatlakozó derékszögű M12, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Rozsdamentes acél1.4404, kábeltömszelence Pg7, vezeték külső átmérője 4 mm ... 6 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához