cULus által elismert
Engedély azonosítója: E468743Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |
Tápcsatlakozó, Teljesítmény, 5-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: L, Krimpcsatlakozás, recézett anyag: Fröccsöntött horgany, ónozott, vezeték külső átmérője 8 mm ... 13 mm, krimpérintkezők nélkül, 5. érintkező előbb érintkezik
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |