SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH - Dugaszolható csatlakozó
1542884

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 3-pólusú, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M8, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 3,5 mm ... 5,5 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben