M23-17S1N8A8002S - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1629159

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M23 PRO, egyenes, árnyékolt: van, ONECLICK gyorsreteszelés, Pólusszám: 17, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 4 mm ... 8,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

ONECLICK gyorsreteszelés, optikailag, tapintással és akusztikusan is egyértelműen érzékelhető zárt helyzet
Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
A legkeményebb körülmények között is megbízható: dugaszolható kábelcsatlakozó rezgéscsillapítással
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Egyszerű, kedvező költségű kábelkonfekcionálás: egységes árnyékolás M17-től M40-ig
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás