RC-11S2000
-
Krimpérintkező
1596772
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, Egyszeres érintkező, érintkező-átmérő: 1 mm, krimptartomány: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, Az M23-PRO sorozat 12 és 17 pólusú krimpelt változataihoz nem szükséges az érintkező reteszelését kioldó szerszám, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241093
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet