M17-08S1N8A8002 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1629055

M17, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M17 PRO, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 8, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 3,5 mm ... 6,5 mm, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
A legkeményebb körülmények között is megbízható: dugaszolható kábelcsatlakozó rezgéscsillapítással
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Egyszerű, kedvező költségű kábelkonfekcionálás: egységes árnyékolás M17-től M40-ig