CA-12F2N8A8502S
-
Dugaszolható kábelcsatlakozó
1619468
M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: CA, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON, Pólusszám: 12, Forgásirány: Ellentétes forgásirány, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 4 mm ... 6 mm, kódolás: N, Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1243586
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás