SF-10KS004
-
Krimpérintkező
1607356
Krimpérintkező, Aljzat, esztergált, érintkező-átmérő: 1 mm, csatlakozási keresztmetszet: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, érintkező anyaga: CuZn , Alternatív termék a RoHS II szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %) cikksz.: 1241922
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Nagy húzószilárdságú csatlakozás
Kis átmeneti ellenállás
Könnyű gyártásfelügyelet