PSR-SPP- 24DC/ETP/1X1 - Csatolórelé
2986562

Csatolórelé SIL 3 Low Demand alkalmazásokhoz, digitális kimenőjeleket csatol a perifériához, 1 engedélyező áramág, F&G alkalmazásokhoz való egység, beépített tesztimpulzus-szűrő, szélesség 17,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

17,5 mm szélességű keskeny ház
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramkör
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából