SC 4/ 1-L GNYE - COMBI toldó
3042612

COMBI toldó, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A toldó közvetlenül a helyszínen a felhasználási célnak megfelelően egypólusú toldóelemekből pattintható össze
Az egyénileg konfekcionálható ST-COMBI toldók minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálják
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva