ZB 30 CUS - Jelölőcsík
0824950

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 30,3 mm, Az egyes lapok száma: 3, szövegmező magassága: 3,5 mm, szövegmező szélessége: 10,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek