UC-TM 6 BU CUS - Jelölő kapcsokhoz
0824590

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 80, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5,6 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UC-TM ... feliratozó termékcsalád a magas jelölőhoronnyal ellátott termékekhez használható
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról