TML (EX9,5)R P6 TR CUS - Jelölőcsík
0852172

Jelölőcsík, Tekercs, megrendelhető: soronként, átlátszó, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 6 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 9,5 mm, szövegmező szélessége: 40000 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az SK feliratozó termékcsaládba tartozó öntapadó jelölőcsíkokkal a jelölőhorony nélküli termékeket lehet feliratozni, ideálisan alkalmazható a COMBICON dugaszolható csatlakozók feliratozására
A TML feliratozó sorozat termékei lehetőséget kínálnak a jelölőcsík- és lapos jelölőanyagok jelölőfóliával történő utólagos feliratozására
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes TML ... jelölőt