UM1-TMF (6X5) - Jelölő kapcsokhoz
0830904

Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 6 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egységes csík kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UM1-TMF ... UM feliratozó termékcsalád Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip és Klemsan gyártmányú sorkapcsokhoz kínál jelölőket
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető