UM-TM (3,5X10)
-
Jelölő kapcsokhoz
0830952
Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: reteszelés, Az egyes lapok száma: 34, szövegmező magassága: 10 mm, szövegmező szélessége: 3,5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az egységes csík kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK nyomtatórendszerekkel
Az UM-TM ... UM feliratozó termékcsalád magas jelölőhornyos Phoenix Contact gyártmányú sorkapcsokhoz kínál jelölőket
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető