ESL (60X15) - Behelyezhető csík
0801851

Behelyezhető csík, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: behelyezés, Az egyes lapok száma: 51, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Phoenix Contact: KMK 5, KMK HP (60x15) és KMK UV (60x15) műanyag kábeljelölők
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az ESL(60x15) behelyezhető címkék optimálisan illeszkednek a KMK ...(60x15) jelölőhordozókba
Az anyagfájlt a PROJECT COMPLETE marking szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni