KMK HP (60X15)
-
Kábeljelölő-tartó
0830722
Kábeljelölő-tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 9 mm, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartó kábel |
Felhasználási terület | Vasúti alkalmazások |
Kivitel | Rögzítőkészlet |
Szélesség | 15 mm |
Magasság | 60 mm |
Hossz | 60 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 9 mm ... 50 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 60 mm |
Szövegmező magassága | 15 mm |
Szín | átlátszó |
Anyag | PC |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Összetevők | halogénmentes |
Vezeték külső átmérője | ≥ 9,00 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Nagynyomású mosó teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Víz elleni védettség | IP 6X |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -40 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Tárolhatóság | 2 Év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
Cikkszám | 0830722 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BG231A |
Termékkulcs | BG231A |
Katalógus oldalszáma | 239. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4046356725804 |
Tömeg/db (csomagolással) | 5,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-sz.: 3147-75-9) |
SCIP | 3369c563-98bd-49c1-8136-f92fb02e0603 |
Kompatibilis termékek
-
-
US-EMP (60X15) - Bepattintható címke 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Bepattintható címke 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Bepattintható címke 0828856
-
EMT (EX15)R - Betolható címke 0830671
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Betolható címke 0803966
-
ESL (60X15) - Behelyezhető csík 0801851
-
WT-HT HF 3,6X140 - Kábelkötegelő 3240782
-
WT-HT HF 3,6X140 BK - Kábelkötegelő 3240783
-
WT-HT HF 3,6X200 - Kábelkötegelő 3240784
-
WT-HT HF 3,6X200 BK - Kábelkötegelő 3240785
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kábelkötegelő 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kábelkötegelő 3240787
-
WT-HT HF 4,5X290 - Kábelkötegelő 3240788
-
WT-HT HF 4,5X290 BK - Kábelkötegelő 3240789
-
WT-HP HF 3,6X140 - Kábelkötegelő 0830982
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kábelkötegelő 0830984
-
WT-HP HF 4,8X200 - Kábelkötegelő 0830983
Az Ön előnyei
Műanyag kábeljelölők behelyezhető címkékhez, kábelkötegelővel történő szereléshez
Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére
A jelölők rögzítőfülekkel rendelkeznek és kábelkötegelőkkel rögzíthetők
A feliratozott behelyezhető lapot a zárósapka óvja meg a szennyeződéstől
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51