SP 2,5/ 2 OG - Csatlakozó
3062919

Csatlakozó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2- 4 mm2, szín: narancssárga

Termékrészletek








Kompatibilis termékek