Az SCC árnyékolókapcsok lehetővé teszik Önnek a szerszám nélküli egykezes szerelést. A kényelmesen kezelhető szorítókengyellel és a nyomásmentes érintkezőrugóval egyszerűen és kis fáradsággal végezhető az árnyékoló bekötés. Az érintkezőrugók kialakítása garantálja a megismételhető és hosszú távon stabil érintkezési minőséget, illetve kompenzálja a vezető esetleges megereszkedési jelenségeit. Az árnyékoló bekötés rugalmassága érdekében a sorkapcsok közvetlen szereléshez, nullavezető-gyűjtősínre való szereléshez és kalapsínre való szereléshez kaphatók. A nullavezető-gyűjtősínre való szereléskor fordítsa az árnyékolókapcsot egyszerűen a nullavezető-gyűjtősínre, majd az emelőkar zárásával rögzítse mind a sorkapcsot, mind a csatlakoztatandó vezetőt. Az egyes árnyékolókapcsok jobb áttekinthetősége és hozzárendelhetősége érdekében az egyes kapcsok szorítókengyelén nagyméretű jelölőfelületek találhatók. Ez megkönnyíti a kábel kapcsolási rajznak megfelelő hozzárendelését.
Leágazó modul, névleges áram: 57 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2, szín: szürke