SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS - Generátor-csatlakozódoboz
1047768

Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos rendszerekhez, 1x3 ág csatlakoztatásához. Túlfeszültség-védelemmel (T1/T2 típus), DC tűzoltó teljesítményszakaszoló kapcsolóval és SUNCLIX DC dugaszolható csatlakozóval a be- és kimeneti oldalon

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés és üzembe helyezés
Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
Alkalmazásorientált tanácsadás