FF/PA – 12 sávos blokk-csatlakozódoboz
FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
-
Csatlakozódoboz
2316417
Rozsdamentes acél terepi kapcsolódoboz 16 csatlakozással Ex-zónában történő alkalmazáshoz. FOUNDATION Fieldbushoz vagy PROFIBUS PA-hoz alkalmas 12 sávos blokk-készülékcsatolót (FB-12 SP), valamint kötegkábelezéshez (+, –, S) tervezett három sorkapcsot tartalmaz.
Termékrészletek
cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 16 ATEX 1704XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az egyoldali csatlakozási konfigurációnak köszönhetően megszűnnek a problémák a kábel görbületi sugarával kapcsolatban
Rövidzárvédelem leágazásonkénti áramkorlátozással
Akár 12 Foundation Fieldbus vagy PROFIBUS PA terepi készülék csatlakoztatása
Előre beszerelt lezáró ellenállás