TRIO3-CAP/1AC/24DC/5/3KJ/USB-485 - DC-UPS integrált tápellátással és kapacitással
1467800

TRIO DC UPS integrált tápellátással és kapacitással, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, USI (Universal Service Interface), Kalapsínre szerelés, bemenet: 230 V AC, bemenet:1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 5 A / 3 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek