cULus által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20090923Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Kalapsín-buszcsatlakozó, szín: fekete, névleges áram: 3 A (Összegáram max. 25 A), méretezési feszültség (III/2): 30 V, pólusszám: 16, cikkcsalád: BC 53,6.., raszterméret: 2,54 mm, szerelés: Kalapsínre szerelés, reteszelés: nélkül
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |