UCS DIN 145-F 9005
-
Kalapsínadapter
1174341
Kalapsínadapter egy UCS 145-125-F ház (hosszú oldal) vagy egy UCS 195-145-F ház (rövid oldal) NS 35 kalapsínre való felszereléséhez, egy UCS SW 145 oldalfal helyett helyezhető a házba, anyag: polikarbonát, szín: fekete, hasonló a RAL 9005 színhez
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Rugalmas szerelési lehetőségek kapcsolószekrénybeni és terepi használathoz
Az alkalmazásnak megfelelően adaptálható a csatlakozóházban lévő azonos befogó szerkezeteknek köszönhetően
A különféle színek kiváló felismerhetőséget biztosítanak a kapcsolószekrényen belül és kívül
Gyakran ismételt kérdések
Használhatók-e az UCS sorozatú házak különböző alkalmazásokban?
Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.... Bővebben
Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.
Kevesebb