WMTB HF (40X12)R YE CUS - Kábeljelölő
0830414

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: ≥ 6 mm, szövegmező magassága: 12 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A WMTB HF... vezeték- és kábeljelölés bel- és kültéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére szolgálnak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
A jelölők halogénmentes anyagból készülnek
A rendkívül rugalmas anyag illeszkedik a veztőhöz és a kábelhez
A jelölő két rögzítő szemmel van ellátva, amelyeken keresztül WT ...sp;... kábelkötegelőkkel a vezetőre rögzíthető