CD 40X60 BU - Kábelcsatorna
3240310

Kábelcsatorna kapcsolószekrényekbe való telepítéshez és szereléshez, kék, felső és alsó részből áll, szélesség: 40 mm, magasság: 60 mm, hossz: 2000 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A gerinc szerszám nélkül, sorjamentesen kitörhető a névleges törési helyen
PPS CD kábelcsatorna-vágó az optimális karos áttétel és a különleges élgeometria révén könnyű, erőkímélő és sorjamentes vágást biztosít
Könnyű, erőkímélő és sorjamentes vágás a CUTFOX-CD kábelcsatorna-vágóval
A kábelcsatornák oldalainak széles, letompított fejei könnyű szerelést tesznek lehetővé, és biztosítják a fedél tartását
Az elhelyezett vezetőket a gerinc oldalára pattintható huzaltartó kapcsok biztosan fogják
A műanyag szegecsekkel a vezetékcsatornák egyszerű módon rögzíthetők a szegecsbehelyező szerszám segítségével