Szerszám - UNIFOX-RVT P 4
1212478

Szegecselhelyező-szerszám, az RVT-PA 4 műanyag szegecs megmunkálásához


Termékrészletek




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 A California Prop. 65-re vonatkozó vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók

Terméktípus Szegecselőszerszám

Hossz 216 mm

Szín fekete

Cikkszám 1212478
Csomagolási egység 1 Darab
Minimális rendelési mennyiség 1 Darab
Értékesítési kulcs BH3163
Termékkulcs BH3163
Katalógus oldalszáma 579. (C-3-2019) oldal
GTIN 4046356527095
Tömeg/db (csomagolással) 216,6 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 182,38 g
Vámtarifaszám 82055980
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 21043818
ECLASS-9.0 21043818
ECLASS-11.0 21043818

ETIM

ETIM 8.0 EC002124

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27112700

EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974


Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült
A fogantyúban található nyomórugóval kényelmesen és biztonságosan szerelhető a műanyag RVT-PA... expanziós szegecs