Rögzítőcsipesz - RVT-PA 4
3240498

Műanyag feszítő szegecs, 4 mm furatátmérőhöz és 1,5... 6 mm anyagvastagsághoz

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek




Alkalmazási útmutató A szereléshez használja a UNIFOX-PVR P 4 szegecselő szerszámot

Terméktípus Vakdugó

Méretrajz
Átmérő 4 mm
Furatlyuk átmérője 4 mm
Min. anyagvastagság 6 mm
Max. anyagvastagság 1,5 mm

Szín fehér
Anyag nejlon

Cikkszám 3240498
Csomagolási egység 100 Darab
Minimális rendelési mennyiség 100 Darab
Értékesítési kulcs BH34A2
Termékkulcs BH34A2
Katalógus oldalszáma 579. (C-3-2019) oldal
GTIN 4046356520348
Tömeg/db (csomagolással) 0,161 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,154 g
Származási ország DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27400766
ECLASS-9.0 27409241

ETIM

ETIM 8.0 EC002377

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31162200


Kompatibilis termékek