M23-16S1N8A8004 - Dugaszolható kábelcsatlakozó
1681365

M23, Dugaszolható kábelcsatlakozó, sorozat: M23 PRO, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 16, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 15 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
A legkeményebb körülmények között is megbízható: dugaszolható kábelcsatlakozó rezgéscsillapítással
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Egyszerű, kedvező költségű kábelkonfekcionálás: egységes árnyékolás M17-től M40-ig
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás