Hasított átvezetők egy előszerelt ASI vezeték befogadására, a CES tömítőkeretekben használhatók. Szerelt állapotban az átvezetőkre a DIN EN 50262 szerinti egyidejű húzó tehermentesítés jellemző.
CES-SRG-BK-1ASI-R
-
Kábelátvezető
0801667
Kábelátvezető, kicsi, vezetékek száma: 1, kivitel: AS-i vezeték (Jobbra), hasított, anyag: NBR, szín: fekete, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm