PATG HF 1/30
-
Érjelölő tartó
1014049
Érjelölő tartó, átlátszó/fekete, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 1,3 ... 2,8 mm, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 30 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Jelölőtartók |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 5,7 mm |
Mélység | 5,7 mm |
Szín | többszínű |
átlátszó | |
fekete (RAL 9005) | |
Anyag | TPU |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
Vezeték külső átmérője | 1,3 mm ... 2,8 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 4892-2:2013-03 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 23 °C / 50% relatív páratartalom. Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Tárolhatóság | 2 Év |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | EN 45545-2 |
Szerelési mód | rátolás |
Cikkszám | 1014049 |
Csomagolási egység | 500 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 500 Darab |
Értékesítési kulcs | BG221A |
Termékkulcs | BG221A |
GTIN | 4046356779364 |
Tömeg/db (csomagolással) | 0,38 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,37 g |
Vámtarifaszám | 39269097 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,007 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Vezetékjelölő 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Vezetékjelölő 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Vezetékjelölő 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Vezetékjelölő 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Vezetékjelölő 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Vezetékjelölő 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Vezetékjelölő 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Vezetékjelölő 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Vezetékjelölő 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Vezetékjelölő 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Vezetékjelölő 0819440
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Betolható címke 1169312
-
UCT-WMT (30X4) VT - Vezetékjelölő 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - Kábeljelölő 0825364
Az Ön előnyei
A PATG HF... hüvely elveszíthetetlen jelölőhordozó
Ezek a vezetőjelölő rendszerek jelölőtartókból és behelyezhető lapokból állnak
számos engedély révén nemzetközi használatra is alkalmas
A kiváló minőségű műanyagok révén a vasúti megoldások és a járműipar magas követelményekhez is alkalmas
A jelölésre a hozzá való UCT-WMT... és UC-WMT... behelyezhető címkékkel együttesen alkalmas
A PATG HF... műanyagának tulajdonságai miatt az UC-WMT... kiváló minőségű tintasugaras nyomtatására van szükség
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51