Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 19, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 88, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 81 ... 90, fehér, a következő kapocsszélességhez: 10 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő folytatólagos páratlan számokkal: 381 ... 390, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőlap, lapos, 120 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 97 ... 108, az összes 5,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
UniCard anyagok termotranszfer nyomtatókhoz, Wieland és Legrand gyártmányú kapcsok feliratozásához, 60 részes, THERMOMARK CARD és BLUEMARK LED segítségével feliratozható, színe: fehér
Jelölő, lapos, 10 részes, keresztben feliratozva a következő azonos számmal: 35, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 81 ... 90, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő, hosszában feliratozva a következő szimbólummal: +, fehér, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Jelölőtoll: felirat nélkül, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 3,8 mm, szövegmező szélessége: 6,2 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.