Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 121 ... 130, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 81 ... 90, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 71 ... 80, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 11 ... 20, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 91 ... 100, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőkártya, öntapadó, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 11 ... 20, 10 részes jelölőcsík 19 azonos dekáddal, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, szerelési mód: ragasztható
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 41 ... 50, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 21 ... 30, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 61 ... 70, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőtüske, a következő számmal feliratozva: 2, 100 azonos feliratú jelölőtű csomagonként, fehér, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.