Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, Az egyes lapok száma: 30, szövegmező magassága: 9,6 mm, szövegmező szélessége: 10,8 mm
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Az egyes lapok száma: 36, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 9,4 mm
Jelölőcsík, Csík, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 10
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: Z, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőtüske, Tű, fehér, feliratozható a következőkkel: Jelölőtoll, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 5,1 mm, szövegmező szélessége: 3,6 mm
Jelölőlap, lapos, 100 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 51 ... 60, 10 azonos feliratú csík lapos jelölőkártyánként, az összes 6,2 mm-es raszterű kapocshoz alkalmas, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: X, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 84, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 3,6 mm
BNB jelölő, 10 részes, szétválasztható, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 41 ... 50, fehér, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szerelési mód: dugaszolás
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.