Kapocsfeliratok

Kapocsfeliratok

A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.

Go to Product Detail Page for item 0829188
UCT-TMF 4 GN - Jelölő kapcsokhoz
UCT-TMF 4 GN - Jelölő kapcsokhoz
0829188

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, Az egyes lapok száma: 90, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 3,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0828190
UC1-TM 6 RD - Jelölő kapcsokhoz
UC1-TM 6 RD - Jelölő kapcsokhoz
0828190

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 6 mm, Az egyes lapok száma: 80, szövegmező magassága: 9,7 mm, szövegmező szélessége: 5,55 mm

Go to Product Detail Page for item 0829510
UCT-TM 7,62 RD - Jelölő kapcsokhoz
UCT-TM 7,62 RD - Jelölő kapcsokhoz
0829510

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm, Az egyes lapok száma: 48, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 7 mm

Az Ön előnyei

  • Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
  • Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
  • Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
  • Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben

Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.

A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.

Nyomtatás és rögzítés egyetlen lépésben
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti őket. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60% időmegtakarítást eredményez.

Tudjon meg többet
A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer