Kapocsfeliratok

Kapocsfeliratok

A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.

Go to Product Detail Page for item 0829224
UCT-TMF 16 GN - Jelölő kapcsokhoz
UCT-TMF 16 GN - Jelölő kapcsokhoz
0829224

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 16 mm, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 4,7 mm, szövegmező szélessége: 15,2 mm

Go to Product Detail Page for item 0830838
TML (EX7)R SR - Jelölőcsík
TML (EX7)R SR - Jelölőcsík
0830838

Jelölőcsík, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 30000 mm, Az egyes lapok száma: 8, szövegmező magassága: 7 mm, szövegmező szélessége: 30000 mm

Az Ön előnyei

  • Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
  • Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
  • Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
  • Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM

A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben

Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.

A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.

Nyomtatás és rögzítés egyetlen lépésben
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti őket. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60% időmegtakarítást eredményez.

Tudjon meg többet
A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer