Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: M, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Kapocsfeliratok
A kapocsfeliratok lehetővé teszik az egyértelmű hozzárendelést a kapcsolószekrények vezetékezésénél. Ezáltal elkerülhetők a hibák mind a gyártáskor, mind a karbantartási és javítási munkáknál. A sorkapocsjelölések elsősorban a felszerelés módjában különböznek: kaphatók jelölők magas és lapos jelölőhornyokhoz, csík-kiszerelésben vagy jelölőtüskeként.
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: X, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 34 darabos kiszerelésben, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: zöld
Jelölők ‒ Weidmüller, Conta Clip és Klemsan kapcsok feliratozásához, 24 darabos kiszerelésben, felirat nélkül, THERMOMARK CARD-dal és BLUEMARK-kal feliratozhatók, színük: narancs
Jelölő, hosszában feliratozva a következő nagybetűvel: W, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés
Szimplex feliratozókártya, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 41 ... 60, 25 azonos dekád oldalanként, fehér, a következő kapocsszélességhez: 10 mm, szerelési mód: reteszelés
Jelölőlapok, lapos, Szőnyeg, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ... 10, 11 ... 20 stb. 91 ... 100 ... ig, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Az egyes lapok száma: 100
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, ibolyakék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, Az egyes lapok száma: 48
táblatartó, minden a TS-K leválasztó tárcsához megfelelő UK kapocshoz, ZB 5 beültethető, színe: szürke
Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: reteszelés, a következő kapocsszélességhez: 4 mm, Az egyes lapok száma: 120, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 3,45 mm
Az Ön előnyei
- Gyors és kényelmes az előre nyomtatott sorkapocsjelölések révén
- Egyedi kialakítás a különböző nyomtatórendszerekkel
- Kényelmes – nyomtatható a feliratozó szolgáltatásunk segítségével
- Mindent egy kézből: jelölések más gyártók sorkapcsaihoz is
A sorkapcsok feliratozása különböző formátumokban: UCT, US, UM
A sorkapcsok feliratozása kapcsolószekrényekben és berendezésekben
Gyorsan és hibamentesen szeretné vezetékezni a kapocssorokat? Ehhez elengedhetetlen a csatlakozási pontok nagy felületű és egyértelmű jelölése. Ez különösen igaz a kapcsolószekrények és berendezések üzembe helyezésekor és karbantartásakor. A Phoenix Contact sorkapocsjelölései optimálisan illeszkednek a sorkapcsokhoz.
A sorkapocsjelölések igény szerint feliratozva vagy anélkül, kártyák, tekercsek vagy ívek formájában kaphatók.