Készülékjelölés

Készülékjelölés

Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.

Go to Product Detail Page for item 1096326
EMLP (85,6X54)R BU - Jelölőcímke
EMLP (85,6X54)R BU - Jelölőcímke
1096326

Jelölőcímke, Tekercs, kék, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 54 mm, szövegmező szélessége: 85,6 mm

Go to Product Detail Page for item 1097013
EML (40X8)R TR - Jelölőcímke
EML (40X8)R TR - Jelölőcímke
1097013

Jelölőcímke, Tekercs, átlátszó, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Go to Product Detail Page for item 0802689
EMLP (EX30)R SR - Jelölőcímke
EMLP (EX30)R SR - Jelölőcímke
0802689

Jelölőcímke, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, tekercs hossza: 20 m, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 20000 mm

Go to Product Detail Page for item 0816841
EML (26,5X7,5)R SR - Jelölőcímke
EML (26,5X7,5)R SR - Jelölőcímke
0816841

Jelölőcímke, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 7,5 mm, szövegmező szélessége: 26,5 mm

Az Ön előnyei

  • Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
  • Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
  • Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés

Készülékjelölés

Alkalmazás a kapcsolószekrényben

A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.

Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A műanyag címkék használata tartókban

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.