Készülékjelölés

Készülékjelölés

Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.

Go to Product Detail Page for item 0803254
EML-EX (20X8)R - Jelölőcímke
EML-EX (20X8)R - Jelölőcímke
0803254

Jelölőcímke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 2500, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm

Konfigurálható
Go to Product Detail Page for item 0803088
EMLS (...X...)R SR - Biztonsági címke speciális ragasztóval
EMLS (...X...)R SR - Biztonsági címke speciális ragasztóval
0803088

Biztonsági címke speciális ragasztóval, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 350 mm, szövegmező szélessége: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0828094
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka
0828094

Műanyag lapka, Szőnyeg, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 10, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 11 mm

Go to Product Detail Page for item 0828897
US-EMLP (27X27) YE - Műanyag lapka
US-EMLP (27X27) YE - Műanyag lapka
0828897

Műanyag lapka, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 15, szövegmező magassága: 27 mm, szövegmező szélessége: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 1096319
EMLP (20X8)R RD - Jelölőcímke
EMLP (20X8)R RD - Jelölőcímke
1096319

Jelölőcímke, Tekercs, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0803894
EMT (13X109)R - Betolható címke
EMT (13X109)R - Betolható címke
0803894

Betolható címke, Siemens S7-1500 CPU vezérlők jelölésére, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 13 mm, szövegmező szélessége: 109 mm

Az Ön előnyei

  • Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
  • Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
  • Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés

Készülékjelölés

Alkalmazás a kapcsolószekrényben

A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.

Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Felragasztható készülékjelölés

Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

Felcsavarozható készülékjelölés

A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A műanyag címkék használata tartókban

Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés

A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés

A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.