Készülékjelölő, Alumínium tábla, megrendelhető: darabonként, fekete, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 2, szövegmező magassága: 60 mm, szövegmező szélessége: 100 mm
Készülékjelölés
Készülékjelölés sokféle alkalmazáshoz való készülékekhez, amelyek elhelyezkedése a kapcsolószekrényektől kezdve a gyártócsarnokokban, a terepen vagy a szabadban felállított berendezésekig terjed: a készülékek jelölésére sokféle jól illeszkedő és kiváló minőségű jelölőt kínálunk. Segítse elő Ön is a tájékozódást az összetevők egyértelmű azonosíthatósága révén, és egyszerűsítse le ezáltal a karbantartási és javítási munkákat.
Készülékjelölő, Szőnyeg, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: csavarozás, szegecselés, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Biztonsági címke speciális ragasztóval, megrendelhető: soronként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 6 mm, szövegmező szélessége: 19 mm
Betolható címke, Siemens ET 200S vezérlők jelölésére, Tekercs, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, szövegmező magassága: 26 mm, szövegmező szélessége: 50 mm
Jelölőcímke, extra hajlékony, megrendelhető: soronként, átlátszó, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 40000 mm, szövegmező szélessége: 108 mm
Bepattintható címke, Kártya, megrendelhető: kártyánként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 48, szövegmező magassága: 8 mm, szövegmező szélessége: 29 mm
Bepattintható címke, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 7 mm, szövegmező szélessége: 20 mm
Műanyag lapka, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 8, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Jelölőcímke, megrendelhető: soronként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 17,5 mm
Műanyag lapka, megrendelhető: laponként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 6, szövegmező magassága: 27 mm, szövegmező szélessége: 27 mm
Az Ön előnyei
- Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
- Sokféle lehetőség az olyan különböző szerelési módok révén, mint a ragasztás, csavarozás, szegecselés és bepattintás
- Egy kézből: anyagok a Phoenix Contact és más gyártók készülékeihez
Készülékjelölés
Alkalmazás a kapcsolószekrényben
A kapcsolószekrényben elhelyezett elektromos és elektronikus összetevők jelölése megkönnyíti a karbantartást. Ezenkívül vannak olyan területek, ahol a készülékjelölés még kötelező is. Nem utolsó sorban az üzemi eszközök jelölésével minőségileg felértékelődnek a kapcsolószekrények és berendezések.
Nézzen körül nálunk: a Phoenix Contact nagy jelölőkínálata lefedi az összes alkalmazási esetet – az öntapadó címkétől a kiváló minőségű gravírozott tábláig. Természetesen a feliratozáshoz vagy gravírozáshoz széles körű feliratozó szolgáltatásunk is az Ön rendelkezésére áll.
Felragasztható készülékjelölés
Felragasztható készülékjelölés
Az öntapadó készülékjelölők különböző méretekben, anyagokból és színekben kaphatók. Különböző tulajdonságaik révén a legkülönbözőbb alkalmazásokban használhatók alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére.
Felcsavarozható készülékjelölés
Felcsavarozható készülékjelölés
A készülékek és kapcsolószekrények jelölésére furatokkal ellátott táblák állnak rendelkezésre. Ezek csavarokkal vagy szegecsekkel rögzíthetők a készülékekre.
A műanyag címkék használata tartókban
Jelölőhordozókba bepattintható készülékjelölés
A nyomógombok jelölését gyorsan és kényelmesen meg lehet oldani a CARRIER feliratozó rendszerrel. A jelölést itt a hordozó feliratozómezőjébe lehet behelyezni.
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
Jelölőhordozókba betolható készülékjelölés
A készülékek és modulok feliratozására szolgáló öntapadó jelölőhordozók minden szokásos alapra jól tapadnak. A hozzájuk illeszkedő jelöléseket egyszerűen be lehet tolni a hordozókba.