Berendezésjelölés

Berendezésjelölés

A berendezések egyértelmű jelölése segít megelőzni a kezelési hibákat, és megkönnyíti a tájékozódást: ez a munkabiztonság miatt lényeges. A tudnivalókat és biztonsági utasításokat tartalmazó táblák fontos információt szolgáltatnak a berendezés üzemeltetéséhez, javításához, szervizeléséhez és karbantartáshoz. A Phoenix Contact jelölőanyagai megfelelnek a szakszerű berendezésjelöléssel szemben támasztott törvényi követelményeknek.

Go to Product Detail Page for item 0830460
PML-W300 (105X52)R - Figyelmeztető lap
PML-W300 (105X52)R - Figyelmeztető lap
0830460

Figyelmeztető lap, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 250, szövegmező magassága: 52 mm, szövegmező szélessége: 105 mm

Go to Product Detail Page for item 0830458
PML-W300 (52X26)R - Figyelmeztető lap
PML-W300 (52X26)R - Figyelmeztető lap
0830458

Figyelmeztető lap, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 26 mm, szövegmező szélessége: 52 mm

Go to Product Detail Page for item 0803873
US-PML-ESS100 (D60) YE - Jelölőcímke
US-PML-ESS100 (D60) YE - Jelölőcímke
0803873

Jelölőcímke, vészleállító nyomógombok jelölésére, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 60 mm, Az egyes lapok száma: 2, szövegmező magassága: 60 mm, szövegmező szélessége: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0803872
US-PML-ESS100 (D90) YE - Jelölőcímke
US-PML-ESS100 (D90) YE - Jelölőcímke
0803872

Jelölőcímke, vészleállító nyomógombok jelölésére, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Üres, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 90 mm, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 90 mm, szövegmező szélessége: 90 mm

Go to Product Detail Page for item 0830430
PML-W100 (50X50)R - Figyelmeztető lap
PML-W100 (50X50)R - Figyelmeztető lap
0830430

Figyelmeztető lap, Tekercs, sárga/fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 500, szövegmező magassága: 50 mm, szövegmező szélessége: 50 mm

Önnek nyújtott előnyök

  • Változatos megoldások – sokféle anyag különböző alkalmazásokhoz
  • Használatra kész címkék és nyomtatással jelölhető anyagok
  • Kiváló ellenálló képesség a környezeti hatásokkal szemben, ami lehetővé teszi a berendezések hosszú távú biztonságos jelölését
„Veszélyes feszültség" figyelmeztető tábla

Figyelmeztető tábla

Figyelmeztető táblák

A figyelmeztető táblák a berendezéseken és üzemekben található veszélyes helyek jelölésére szolgálnak. A nagyon hajlékony, lágy PVC jelölőcímkéket használatra kész kivitelben, vagy feliratozás nélkül rendelheti meg.

„Tilos az érintés" tiltótábla

Tiltótábla

Tiltótáblák

A tiltótáblák megtiltják az olyan tevékenységeket, amelyek veszélyt idézhetnek elő. Három különböző kivitel rendelhető. A felirattal ellátott és a felirat nélküli változatok lefedik az összes alkalmazási esetet, és lehetővé teszik a lehető legnagyobb rugalmasságot.

„Fülvédőt viselni" utasító jelzés

Utasító jelzés

Utasító jelzések

Az utasító jelzések egy bizonyos magatartásmódot írnak elő, és a munkahelyi balesetek megelőzésében használatosak. Ezeket előre feliratozva, vagy feliratozás nélkül kapja meg a figyelmeztetések egyéni elkészítéséhez.

Veszélyesanyag-címke

Veszélyesanyag-címke

Veszélyes anyagokra figyelmeztető címkék

A veszélyes anyagokat jelző címkék a csővezeték-jelölők kiegészítő jelölésére szolgálnak, ha a csővezetékek a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet által veszélyesnek minősített anyagot szállítanak. Ezek előre feliratozva vagy feliratozás nélküli kivitelben kaphatók.

Csővezeték-jelölők

Csővezeték-jelölők

Csővezeték-jelölők

A csővezeték-jelölők folyadékok, ill. gázok azonosítására szolgálnak. A színesen előnyomott csővezeték-jelölők lehetővé teszik a csővezetékek DIN 2403 szerinti egyedi jelölését.

Tűzjelző berendezések tájékoztató címkéinek felragasztása

Tűzjelző berendezések tájékoztató címkéinek felragasztása

Tűzjelző berendezések tájékoztató címkéi

A tűzjelző berendezések jelölésére szolgáló öntapadó címkék feladata az adott tűzjelző berendezés azonosítása. A nagyon hajlékony PVC jelölőcímkék előre feliratozott, vagy feliratozás nélküli változatokban rendelhetők.

Vészleállító gombok jelölései

Vészleállító gombok jelölései

Vészleállító gombok jelölései

A vészleállító gombok jól látható jelölése kötelező a gépekre vonatkozó irányelv szerint. Erre a célra feliratozott vagy feliratozás nélküli kártya formátumú jelölőcímkék kaphatók.

„Level 1" mágneses címke

Mágneses címke

Mágneses címkék

A mágneses címkék abban az esetben nyújtanak rugalmas megoldást, amikor nincs szükség tartós jelölésre. Ezek gyorsan elhelyezhetők a fémes felületeken, és ugyanilyen gyorsan el is távolíthatók onnan. A PMM mágneses címkék három színben kaphatók.