A 6,2 mm keskeny konfigurálható 4-utas MINI MCR-SL-UI-2I... jelkétszerezőt szabványos jelek galvanikus szétválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére használják.
A bemeneti oldalon szabványos analóg 0...20 mA, 4...20 mA-es, 0...10 V vagy 1...5 V-os jelek választhatók; a kimeneti oldalon két függetlenül beállítható áramkimenet áll rendelkezésre 0...20 mA- ill. 4...20 mA-es jelekkel, galvanikusan leválasztva (4-utas leválasztás).
A készülékház oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók lehetővé teszik a be- és kimeneti jeltartományok beállítását.
A feszültségellátás (19,2 V DC től 30 V DC-ig) választhatóan történhet a modulok csatlakozókapcsain vagy a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
-
Bemeneti leválasztóerősítő
2864189
MCR 4-utas jelkettőző analóg jelek galvanikus leválasztására és megkettőzésére, húzórugós csatlakozással, standard konfiguráció. Helyettesítő cikk: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Bemeneti leválasztóerősítő |
| Termékcsalád | MINI Analog |
| A csatornák száma | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
| Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Határfrekvencia (3 dB) | kb. 35 Hz |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 500 mW |
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet/tápellátás | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni védelem |
| Impulzusválasz (0-99%) | 10 ms |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | < 0,004 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,2 % (a végértékből) |
| Tipikus átviteli hiba | < 0,1 % |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Maximális áramfelvétel | < 30 mA (24 V DC-n terheléssel) |
| Teljesítményfelvétel | < 600 mW |
| Jel | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | igen, konfigurálás nélkül |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V (más beállítást kérjük a rendelésnél megadni) |
| 1 V ... 5 V | |
| Max. bemeneti jelfeszültség | 30 V |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Max. bemeneti áramjel | 50 mA |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | kb. 100 kΩ |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | kb. 50 Ω |
| Jel | |
| Kimenetek száma | 2 |
| Konfigurálható / programozható | igen, konfigurálás nélkül |
| Terhelésmentes feszültség | 9 V |
| Kimeneti jel áram | 2x 0 mA ... 20 mA |
| 2x 4 mA ... 20 mA | |
| Kimeneti jel áram maximum | kb. 22 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 250 Ω (20 mA-en) |
| Hullámosság | < 20 mVSS (250 Ω-on) |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 93,1 mm |
| Mélység | 102,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Jelölések | GL EMC 2 D |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 5 % |
| Galvanikus leválasztás | Alapszigetelés az EN 61010 szerint |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2864189 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1131 |
| Termékkulcs | DK1131 |
| GTIN | 4017918974817 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 82,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 62,9 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Analóg szabványos jel megkettőzése két áramkimenetre
Rendkívül kompakt leválasztó erősítő szabványos jelek galvanikus leválasztására, átalakítására, erősítésére, szűrésére és megkettőzésére
4-utas leválasztás
DIP-kapcsolókkal maximum 8 jelkombináció konfigurálható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51