PI-EX-RTD-I-NC
-
Jelátalakító
2835590
Ex i hőmérséklet-mérőváltó: Az Ex-területen felszerelt Pt 100-ellenállásos hőmérő jeleit alakítja át és egy 4 mA ... 20 mA jelet továbbít egy terheléshez a biztonságos területen. Szabadon programozható. Galvanikus 3-utas leválasztás. Konfigurálható.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Az elektronikai modult alapkapocsba dugaszolják. |
| Terméktípus | Temperature transmitter |
| Alkalmazás | Hőmérséklet |
| A csatornák száma | 1 |
| Átviteli hiba maximum | < 0,1 % (a végértéktől 20 mA, 0 Ω ... 400 Ω bemeneti tartományon, 20 °C) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
| Galvanikus leválasztás | 250 V |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás | |
| Galvanikus leválasztás | 250 V |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
| Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Veszteségi teljesítmény | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
| Konfigurálható / programozható | szabadon programozható, konfigurálás nélkül |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | két- vagy háromvezetékes Pt 100 szenzorok, valamint ellenállás jeladók |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 850 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) |
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| Csatlakozástechnika | 2, 3 vezetékes |
| Ellenállási tartomány lineáris | 0 Ω ... 400 Ω (minimális mérési tartomány 10Ω) |
| Mérési pontosság | ±80 mΩ |
| Jel | |
| A kimenet leírása | Áramkimenet |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω |
| Viselkedés szenzorhiba esetén | Tartomány fölött, tartomány alatt vagy kikapcsolva, LED villog |
| Mérési pontosság | ±11 μA |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 6,6 V |
| Max. kimeneti áram Io | 27 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 50 mW |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 250 V AC |
| IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 178,4 mH / 500 µF |
| IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 48,7 mH / 22 µF |
| Állapotjelzés | zöld LED: táplálás, érzékelő hibánál villog |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,4 mm |
| Magasság | 145 mm |
| Mélység | 147 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PBT és szálerősítés nélküli PA poliamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | "Intrinsically safe 'Entity'" Connection [AEx ia] IIC, [Ex ia] IIC |
| Cikkszám | 2835590 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK1XXX |
| GTIN | 4017918890797 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 108,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 97 g |
| Származási ország | GB |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51