PI-EX-ES-1/3
-
Alapkapocsblokk
2835325
Ex alapkapocs, három kapocshellyel a terepi szintre (Ex területre)
Ex alapkapocs, három kapocshellyel a terepi szintre (Ex területre)
| Alkalmazás | Alapelem |
| Max. megengedett áram | ≤ 250 mA (áramkörönként) |
| UN névleges feszültség | 250 V AC (UB+, UB-) |
| 20 V DC ... 35 V DC (lásd a PI modulok névleges feszültségét) |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti feszültség Ui | ≤ 30 V |
| Max. kimeneti feszültség Uo | ≤ 30 V |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 250 V AC |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,5 mm |
| Magasság | 127,5 mm |
| Mélység | 92 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 142,5 mm (NS 35/7,5 interfész dugasszal) |
| Mélység NS 32 | 147,5 mm (NS 32 interfész dugasszal) |
| Mélység NS 35/15 | 150 mm (NS 35/15 interfész dugasszal) |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PA erősítetlen poliamid, PC polikarbonát, PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| Tanúsítvány | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2835325 |
| Csomagolási egység | 6 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1XXX |
| Termékkulcs | DK1XXX |
| GTIN | 4017918164218 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 108,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 83,91 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
| ETIM 8.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |