PI-EX-ME-RTD-I
   - 
  Jelátalakító
    
      2835794
      
      
    
  
      Gyújtószikramentes hőmérséklet-mérőváltó ellenállás-hőmérőkhöz, konfiguráltan A konfigurációs szoftver ingyenesen letölthető a honlapról.
      Ingyenes letöltés.
      Letöltések
    
  Termékrészletek
| Terméktípus | Temperature transmitter | 
| Alkalmazás | Hőmérséklet | 
| A csatornák száma | 1 | 
| Vezetékszakadás érzékelés | NE 43 | 
| Vizsgálófeszültség kimenet/tápellátás | 0,5 kV | 
| Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet | 2,5 kV | 
| Vizsgálófeszültség bemenet/tápellátás | 2,5 kV | 
| Impulzusválasz (10-90%) | < 150 ms ... 350 ms a mérési módtól függően | 
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K | 
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Galvanikus leválasztás | 375 V (Csúcsérték, EN 50020 szerint) | 
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 20,4 V DC ... 30 V DC | 
| Teljesítményfelvétel | < 1,5 W | 
| Jel | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes | 
| Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan | 
| Felhasználható bemeneti források | Ellenállás-hőmérő, 2, 3 vagy 4 vezetékes rendszerben | 
| Vezérlés | |
| Terhelésmentes feszültség | 20 V | 
| Mérés | |
| A bemenet leírása | gyújtószikramentes | 
| Konfigurálható / programozható | szabadon programozható, konfigurált | 
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | 2, 3 és 4 vezetékes Pt 100 szenzorok, valamint ellenállás jeladók | 
| Mérési tartomány | lásd a táblázatot a szenzortípusokról és a mérési tartományokról | 
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 850 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ) | 
| Hőmérsékletmérési tartomány: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C | 
| Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω (vezetékenként) | 
| Szenzor tápárama | 200 µA | 
| Jel | |
| A kimenet leírása | Áramkimenet | 
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA | 
| Kimeneti áram rövidzár esetén | 25 mA | 
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 750 Ω | 
| Terhelésmentes feszültség | 20 V | 
| Csupaszolási hossz | 8 mm | 
| Csavarmenet | M3 | 
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 | 
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 2,7 V | 
| Max. kimeneti áram Io | 11 mA | 
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 21 mW | 
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 250 V | 
| IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 50 mH / 30 µF | 
| IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 50 mH / 2 µF | 
| Állapotjelzés | zöld LED (tápellátás) | 
| LED vörös (vezetékfelügyelet) | 
| Méretrajz |  | 
| Szélesség | 22,5 mm | 
| Magasság | 99 mm | 
| Mélység | 114,5 mm | 
| Szín | zöld (RAL 6021) | 
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 | 
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid | 
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C | 
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C | 
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 75 % (éves átlagban) | 
| ≤ 95 % (30 nap/év, nincs páralecsapódás) | |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek | 
| ATEX | |
| Jelölések |  II (1)GD | 
| [EEx ia] IIC | |
| Tanúsítvány | TÜV 01 ATEX 1750 | 
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus | 
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | NAMUR ajánlás NE 21 | 
| Cikkszám | 2835794 | 
| Csomagolási egység | 1 Darab | 
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab | 
| Termékkulcs | DK1XXX | 
| GTIN | 4017918901936 | 
| Tömeg/db (csomagolással) | 181,7 g | 
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 181,7 g | 
| Származási ország | DE | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat | 
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
        
        H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51