K-8E-OE/10,0-H00/M23F8-C5-S - Kábeldugasz műanyag bevonattal
1622226

Kábeldugasz műanyag bevonattal, sorozat: KSH, M23-Aljzat, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 4+4+4+PE, reteszelési mód: SPEEDCON, kábelhossz: 10 m, árnyékolt: van, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható