K-3E-M23 M9/2,0-A00/M23 F8 - Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal
1624773

Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal, sorozat: KSF, M23-Aljzat, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 3+PE, reteszelési mód: Csavaros reteszelés, a M23-Csap, egyenes, műanyag bevonattal, pólusszám: 3+PE, kábelhossz: 2 m, árnyékolt: van, külső köpeny színe: szürke RAL 7001, ez a cikk várhatóan 2027 első negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
Nagy rugalmasság: ügyfélspecifikus konfekcionálások és vezetékhosszak szállíthatók